Allgemeines
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Netzanschluss
Temperaturfühleranschluss
Ausführung | |
T+, T- | Reihenklemmen |
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
Flexible und feindrähtige Leiter | |
mit Aderendhülse | 0,5 bis 2,5 mm² |
Approbationsdaten | |
UL/C-UL-US | 30 bis 12 AWG |
CSA | 26 bis 12 AWG |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 270 mm |
Höhe | 285 mm |
Tiefe | 120 mm |
Gewicht | ca. 17 kg |
Materialnummer:
8BVR0440H000.100-2Beschreibung:
ACOPOSmulti Rückspeisedrossel, 45 A, 480 V, Anschlussklemmen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BVR0440H000.100-2 | PDF / 800 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BVR0440H000.100-2 | ZIP / 2 MB |