Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 5x 2,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm² / 1,55- 100 VZN |
| Beständigkeit | in Vorbereitung |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 5 |
| Aderisolation | PE |
| Aderfarben | schwarz, rot, braun, weiß, gelb/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 2,5 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PE |
| Aderfarben | rosa/blau, violett/grau |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,75 mm² |
| Schirm | Ja |
| Verseilung | Ja |
| Datenleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PE |
| Aderfarben | VZN (Cat. 5) |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,34 mm² |
| Schirm | Ja |
| Verseilung | Ja |
| Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
| Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
| Steckzyklen | max. 20 |
| Kontakte | 15 |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V |
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 2 kV 0,34 mm²: 2 kV |
| Ader - Schirm |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 1 kV 0,34 mm²: 1 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤8 Ω/km |
| Signalleiter | ≤26 Ω/km |
| Datenleiter | ≤56 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
| an Wänden | 23,7 A |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 27,3 A |
| in einer Kabeltasse | 29,1 A |
Materialnummer:
8CCH0030.11110-1Beschreibung:
Hybridkabel, Länge 30 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8CCH0030.11110-1 | PDF / 227 KB |