8CCH0001.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 1 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0001.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 1 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0001.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 1 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0002.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0002.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0002.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0003.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0003.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0003.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0004.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 4 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0004.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 4 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0004.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 4 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0005.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0005.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0005.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0006.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 6 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0006.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 6 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0006.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 6 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0007.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0008.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 8 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0009.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 9 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0010.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0010.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0012.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 12 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0012.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 12 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0013.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 13 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0015.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 15 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0018.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 18 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0020.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0021.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 21 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0025.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 25 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH0030.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 30 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH00X9.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 0,9 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH01X1.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 1,10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH01X2.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 1,20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH01X3.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 1,30 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH01X4.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 1,40 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH01X5.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 1,50 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH01X5.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 1,5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH02X5.11110-1
|
Hybridkabel, Länge 2,50 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich
|
|
8CCH02X5.11130-1
|
Hybridkabel, Länge 2,5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH02X5.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 2,5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH03X5.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 3,5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|
8CCH06X5.11230-1
|
Hybridkabel, Länge 6,5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich
|
|