Allgemeines
| Zulassungen | |
| UKCA | Ja |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
| Polpaarzahl | 4 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 7,1 |
| Nennleistung PN [W] | 1636 |
| Nennstrom IN [A] | 3,2 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 8 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 3,61 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 21,6 |
| Maximalstrom Imax [A] | 14,9 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,22 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134,04 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 3,44 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 34,5 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 37 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 6,04 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 11,46 |
Materialnummer:
8DI54S.ff022hi00-1Beschreibung:
ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 5, Baulänge 4, Nenndrehzahl 2200 min-1
Erforderliches Zubehör
Zubehörsätze
| 8CXC000.0000-00 | Zubehörsatz: 1x Blindabdeckung für Hybridstecker |
Optionales Zubehör
Hybridkabel
| 8CCH0001.11110-1 | Hybridkabel, Länge 1 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH0002.11110-1 | Hybridkabel, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH0002.11130-1 | Hybridkabel, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich |
| 8CCH0003.11130-1 | Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich |
| 8CCH0005.11110-1 | Hybridkabel, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH00X5.11110-1 | Hybridkabel, Länge 0,5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH01X1.11110-1 | Hybridkabel, Länge 1,10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
| 8CCH01X2.11110-1 | Hybridkabel, Länge 1,20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
I/O Versorgung Kabel
| X67CA0P00.0010 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 1 m |
| X67CA0P00.0020 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 2 m |
| X67CA0P00.0050 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 5 m |
| X67CA0P10.0005 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 0,5 m |
| X67CA0P10.0020 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 2 m |
| X67CA0P10.0050 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 5 m |
| X67CA0P40.0002 | Power Offenes Kabel, 4-polig, gerade, 0,25 m |
| X67CA0P40.0020 | Power Offenes Kabel, 4-polig, gerade, 2 m |
| X67CA0P40.0050 | Power Offenes Kabel, 4-polig, gerade, 5 m |
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X67CA0E41.0010 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 1 m |
| X67CA0E41.0050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 5 m |
| X67CA0E61.0010 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 1 m |
| X67CA0E61.0020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 2 m |
| X67CA0E61.0050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 5 m |
| X67CA0E61.0100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 10 m |
Sensor Kabel
| X67CA0A41.0020 | M12-Sensorkabel, 2 m |
| X67CA0A41.0050 | M12-Sensorkabel, 5 m |
| X67CA0A41.0100 | M12-Sensorkabel, 10 m |
| X67CA0A51.0020 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m |
| X67CA0A51.0050 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m |
| X67CA0A51.0100 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m |
Verbindungskabel 8BVE / 8CVI
| 8CCH0002.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0005.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0007.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0009.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 9 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0010.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
Verbindungskabel 8CVI / 8DI
| 8CCH0002.11150-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0005.11150-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0007.11150-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0010.11150-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0015.11150-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 15 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0020.11150-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0025.11150-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 25 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch | PDF / 59 MB | |
| SafeMOTION Anwenderhandbuch | PDF / 13 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8DI54S.ffggghi00-1 | ZIP / 6 MB |