Kurzbeschreibung
| Schrittmotormodul | Anschluss für zwei Schrittmotoren mit ABR-Inkrementalgeber, 2-Phasen bipolar |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xA781 |
| Statusanzeigen | X2X Link, Betriebszustand, Modulstatus, Motorinformationen |
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Modultemperatur / Kühlertemperatur | Ja, per SW-Status |
| Motorstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| X2X Link | Ja, per Status-LED |
| Potenzialtrennung | |
| CPU - 24 VDC Versorgung | Nein |
| CPU - Leistungsversorgung | Ja |
| CPU - Motoranschluss | Ja |
| CPU - Digitale Eingänge | Ja |
| CPU - Enableeingänge | Ja |
| CPU - Geber | Nein |
| CPU - Motorhaltebremse | Nein |
| CPU - X2X Link | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| Functional Safety | Ja |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
24 VDC Versorgung
Leistungsversorgung
| Eingangsspannung | 24 bis 64 VDC ±25 % |
| Einschaltstrom | max. 10 A |
| Leistungsaufnahme | |
| Leerlauf (kein Motor bestromt) | max. 0,5 W |
| Volllast | siehe Diagramm "Dimensionierung - Verlustleistung des Leistungsteils je bestromter Achse" |
| Einschaltstrombegrenzung | Ja, PTC (min. 9 Ω), wird im Betrieb mittels Relaiskontakt überbrückt |
| Unterspannungsabschaltung | <18 VDC |
| Überspannungsabschaltung | >95 VDC |
| Spannungsmessung | Ja |
| Leitungsschutz | muss extern erfolgen |
| Verpolungsschutz | Ja |
Motoranschluss
| Anzahl | 2 |
| Nennstrom | 10 APeak |
| max. Strom / Motor | 15 APeak (2 s) |
| max. Strom / Modul | 30 APeak |
| nominale Schaltfrequenz | 38,5 kHz |
| max. Motorleitungslänge | 25 m |
| Schrittauflösung | 256 Mikroschritte pro Vollschritt |
| Zwischenkreiskapazität | 940 µF |
Anschluss Motorhaltebremse
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsspannung | 24 VDC ±25 % |
| Dauerstrom je Anschluss | 1 A |
| max. Innenwiderstand | 0,3 Ω |
| Schaltfrequenz | |
| ohmsche Last | 100 Hz |
| induktive Last | siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten" |
| Schutzmaßnahmen | |
| Überlast- und Kurzschlussschutz | Ja |
| Kabelbruchüberwachung | Nein |
| Unterspannungsüberwachung | Ja |
| max. Überstrombegrenzung | 8 A |
| Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwachung | ≤11 VDC |
| Bezugspotenzial | GND der Modulversorgung (Klemme X2, Pin 10) |
Schnittstellen
| X2X | |
| Ausführung | 4-poliger Stecker |
| min. X2X Link Zykluszeit | 250 μs |
Gebereingänge
Inkrementalgeberbetrieb
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Auswertung | 4fach |
| Zähltiefe | 16 Bit |
| Eingangsfrequenz | max. 50 kHz |
| Zählfrequenz | 200 kHz |
| Eingangsstrom bei Nominalspannung | typ. 4 mA |
Enableeingänge
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsspannung | 24 VDC ±25 % |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | typ. 60 mA |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung | |
| Enable 1 → 0, PWM off | |
| maximal | 450 ms (Rev. < L0: 452 ms) |
| Enable 0 → 1, Ready for PWM | |
| maximal | 500 ms |
| Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus | 500 Veff |
| Eingangskapazität | 10 nF (Rev. < L0: 100 µF) |
Digitale Eingänge / Triggereingänge
| Anzahl | 2 |
| Zusatzfunktionen | Als Triggereingang verwendbar |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Eingangsstrom bei Nominalspannung | ca. 7,5 mA |
| Eingangswiderstand | ca. 3,2 kΩ |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Schaltverzögerung | |
| steigende Flanke | [Zeitpunktaufnahme] typ. 3 µs |
| fallende Flanke | [Zeitpunktaufnahme] typ. 4 µs |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOS | Ja, 500 Veff |
| Eingang - Eingang | Ja, 500 Veff |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Nein |
| senkrecht | Ja |
| Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 2 (nicht leitfähige Verschmutzung) |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 45 °C |
| Lagerung | -25 bis 55 °C |
| Transport | -25 bis 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85 %, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Materialnummer:
80SD100XD.C044-01Beschreibung:
- Ansteuerung für 2 Schrittmotoren (2-Phasen bipolar, Vollbrücke)
- 256 Mikrosteps pro Schritt
- 2 Inkrementalgebereingänge
- 2 Triggereingänge
- Anschluss für Motorhaltebremse
- Enableeingang
- Automatische Motorerkennung
- Halte-, Boost- und Dauerstrom unabhängig voneinander einstellbar
Erforderliches Zubehör
Feldklemmensätze
| 80XSD100XD.C0-01A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmicro Module 80SD100XD.xxxx-01: 1x 0TB1110.8010, 1x 0TB2105.4021, 1x 0TB2105.4022, 1x 0TB2105.9021 |
| 80XSD100XD.C0-01B | Federzugklemmensatz für ACOPOSmicro Module 80SD100XD.xxxx-01: 1x 0TB1110.8110, 1x 0TB2105.4121-01, 1x 0TB2105.4122-01, 1x 0TB2105.9121-01 |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB1310.3100 | Zubehör Feldklemme, 3x 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
| 0TB1310.8110 | Zubehör Feldklemme, 3x 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch, mit Beschriftung |
Schlauchklemmen
| 80XSC0000.00-01 | Zubehör für ACOPOSmicro: 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 8-12 mm |
| 80XSC0000.00-10 | Zubehör für ACOPOSmicro: 10x Schlauchschelle, B 9 mm, D 8-12 mm |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (80SD100XD.C044-01) | EXE / 1 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmicro Anwenderhandbuch | PDF / 69 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmicro EPLAN P8 | EXE / 13 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP ACOPOSmicro Stepper | ZIP / 7 MB |