8BCR0001.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 1 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0002.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 2 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0003.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 3 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0004.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 4 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0005.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 5 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0006.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 6 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0007.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 7 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0008.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 8 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0009.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 9 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0010.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 10 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0011.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 11 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0012.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 12 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0014.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 14 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0015.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 15 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0017.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 17 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0020.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 20 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0025.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 25 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0035.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 35 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8BCR0036.1121A-0
|
Resolverkabel, Länge 36 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
|
|