Allgemeines
Kurzbeschreibung 3 Inkrementalgeber-Schnittstellen in einem Modul
Modultyp ACOPOS P3 Einsteckmodul
B&R ID-Code F1B2
Steckplatz Steckplatz 1
max. Leistungsaufnahme in Vorbereitung
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig iX Industrial Stecker 10-polig male, Codierung B
Anzeigen keine
max. Geberkabellänge 75 m (RS422, digitales Filter auf maximal 200 kHz parametriert)
25 m (alle andere Interfaces und Einstellungen)
Geberversorgung
Ausgangsspannung 5 V ±5%
12 V ±10%
Belastbarkeit 300 mA
Schutzmaßnahmen
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
Senseleitungen nein
Eingänge A, B, R
Single-ended Signale
Eingangsspannung für Low <1 V gegen COM (TTL 5V)
<1,8 V gegen COM (HTL 12V)
Eingangsspannung für High >2,6 V gegen COM (TTL 5V)
>7 V gegen COM (HTL 12 V)
max. Eingangsspannung -13 V / +16 V gegen COM
Differenzsignale
Differenzspannung ±0.5 V bis ±5 V (RS422, TTL 5V)
±2 V bis ±13 V (HTL 12V)
Abschlusswiderstand 112 Ω (RS422)
Drahtbruchüberwachung
RS422, HTL/TTL differentiell, HTL/TTL single-ended Ja
HTL/TTL Open-Collector, HTL/TTL Open-Emitter Nein
Inkrementalgeberbetrieb
Signalform Rechtecksignale
Auswertung 4-fach
Eingangsfrequenz max. 6,25 MHz (RS422)
max. 200 kHz (TTL 5V, HTL 12V)
Zählfrequenz max. 25 MHz (RS422)
max. 800 kHz (TTL 5V, HTL 12V)
Referenzierfrequenz max. 6,25 MHz (RS422)
max. 200 kHz (TTL 5V, HTL 12V)
Flankenabstand min. 40 ns (RS422)
min. 340 ns (TTL 5V, HTL 12V)
max. Beschleunigung 25 * 10^9 Inkremente / s^2 (RS422)
1.5 * 10^9 Inkremente / s^2 (TTL 5V, HTL 12V)
Unterstützung
Motion System
mapp Motion 5.3.0 und höher
ACP10/ARNC0 5.3.0 und höher (RS422, HTL differentiell, HTL push-pull, HTL pull)
5.8.0 und höher (restliche Interfaces)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 82 mm
Länge 24 mm
Tiefe 103 mm
Gewicht 72 g
Materialnummer:
8EAC0151.003-1
Beschreibung:
ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 Inkrementalgeber Interfaces
Optionales Zubehör
Adapterkabel
8ECG00X4.3151D-0 ACOPOS P3 Adapterkabel, Länge 0,4 m, für analoge Multigeberinterfaces und Inkrementalgeberinterfaces, 5x 2x 0,14 mm², Stecker IX 10-polig male auf DSUB 15-polig female
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.1 HW Upgrade (8EAC0151.003-1) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (8EAC0151.003-1) EXE / 638 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EAC0151.003-1 PDF / 392 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS P3 KC-Zertifikate ZIP / 2 MB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo