Allgemeines
| Kühl- und Montageart | Wandmontage |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
Kabelabgang DC-Zwischenkreis
Kabelabgang 24 VDC Hilfsversorgung
Meldekontakte
| Anzahl | 2 |
| Typ | |
| Meldekontakt 1 | Öffner |
| Meldekontakt 2 | Schließer |
| Potenzialtrennung | |
| Meldekontakt - ACOPOSmulti Modul | Ja |
| Meldekontakt - Meldekontakt | Ja |
| Nennspannung | 30 VDC |
| Maximalstrom | 1 A |
| Schaltverzögerung | 3 ms |
| max. Anzahl von Schaltspielen | 100.000 |
| Schutz | |
| überlastfest | Nein |
| kurzschlussfest | Nein |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| maximal | 55°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BVE0500HW00.000-1Beschreibung:
- zur Verteilung der DC-Zwischenkreisversorgung und der 24 VDC Hilfsversorgung auf mehrere Montageplatten
- zur Bildung dezentraler Einheiten im ACOPOSmulti Antriebssystem
- Ausgang für Überlasterkennung
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
| 8BZVE050000.000-1A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVE0500Hx00.000-1: 2x 8TB3102.201C-11, 2x 8TB4103.203C-10, 1x 8TB2104.2010-00 |
Sicherungssätze
| 8BXS000.0000-00 | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 50 A, ultraflink |
| 8BXS001.0000-00 | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 20 A, ultraflink |
| 8BXS002.0000-00 | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 10 A, ultraflink |
| 8BXS003.0000-00 | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 30 A, flink |
| 8BXS004.0000-00 | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 12 A, flink |
| 8BXS005.0000-00 | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 25 A, ultraflink |
Optionales Zubehör
Expansionskabel
| 8BCA0003.1111A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 3 m, 3x 1,5 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA0003.1312A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 3 m, 3x 4 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA0003.1513A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 3 m, 3x 10 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA0005.1111A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 5 m, 3x 1,5 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA0005.1312A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 5 m, 3x 4 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA0005.1513A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 5 m, 3x 10 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA01X5.1111A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 1,5 m, 3x 1,5 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA01X5.1312A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 1,5 m, 3x 4 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
| 8BCA01X5.1513A-0 | ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 1,5 m, 3x 10 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich |
Klemmen
| 8TB2104.2010-00 | Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
| 8TB3102.201C-11 | Schraubklemme 2-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung C: 10 |
| 8TB4103.203C-10 | Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 3: +DC -DC PE, Codierung C: 010 |
Lüftermodule
| 8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
Schirmkomponentensets
| 8SCS000.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm |
| 8SCS009.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14 |
Verbindungskabel 8BVE / 8CVI
| 8CCH0002.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0005.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0007.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0009.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 9 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| 8CCH0010.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8BVE0500HW00.000-1 | PDF / 881 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8BVE0500HW00.000-1 | ZIP / 108 KB |