X67DV1311.L08

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Ausgänge zur Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik
16 digitale Eingänge für Rückmeldungen
Allgemeines
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Ausgänge M16 19-polig
Eingänge 16x M8 3-polig
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 1,3 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Nennspannung 24 VDC
B&R ID-Code 0x1AED
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Digitaleingang, Versorgungsspannung, Busfunktion
I/O-Versorgung
Leistungsaufnahme
Sensor-/Aktorversorgung max. 12 W
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤100 μs
Software Default 0 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 18 bis 30 VDC
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 4,4 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangswiderstand typ. 5 kΩ
Sensorversorgung 0,5 A Summenstrom
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
0 → 1 <100 µs
1 → 0 <150 µs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 100 Hz
induktive Last Siehe "Schalten induktiver Lasten"
Ausführung FET Plus-schaltend
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Restspannung
Ausgangsnennstrom 0,1 A
Summennennstrom 1,6 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Diagnosestatus Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 5 µA
Einschaltung bei Überlastabschaltung ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur)
Restspannung <0,1 V bei Nennstrom 0,1 A
Kurzschlussspitzenstrom <2 A
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten 52 VDC
Aktorversorgung
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 500 mA max. 2 VDC
Summenstrom max. 0,5 A
kurzschlussfest Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
M16 max. 1,0 Nm
Gewicht 350 g
Materialnummer:
X67DV1311.L08
Beschreibung:
  • Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik
  • Bis zu 16 Ventile einer Ventilinsel
  • 16 digitale Eingänge für Rückmeldungen
  • Getrennte Einspeisung für Eingänge und Ventilspulen
  • Einstellbare digitale Eingangsfilter
  • Alle Ausgänge mit Einzelkanaldiagnose
  • Umfangreiche zusätzliche Statusinformationen

Dieses Modul ermöglicht die Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik. Die Digitaleingänge sind in M8-Anschlusstechnik ausgeführt.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X67DV1311.L08) EXE / 424 KB
V3.0 HW Upgrade (X67DV1311.L08) EXE / 423 KB
V4.0 HW Upgrade (X67DV1311.L08) EXE / 610 KB
V6.0 HW Upgrade (X67DV1311.L08) EXE / 665 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67DV1311.L08 PDF / 1 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 High Density ZIP / 706 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
Sicheres Abschalten von Potentialgruppen PDF / 211 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo