X20IF1063-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x PROFIBUS DP V0/V1 Slave
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Netzwerkstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Datenübertragung Ja, per Status-LED
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0xA717
Statusanzeigen Modulstatus, Datenübertragung
Leistungsaufnahme 1,8 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Zyklische Daten
Eingangsdaten max. 244 Byte
Ausgangsdaten max. 244 Byte
Feldbus PROFIBUS DP V0/V1 Slave
Ausführung 9-polige DSUB-Buchse
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Controller netX100
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung SPS zu PROFIBUS (IF1) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz In X20 SPS und im erweiterbaren Bus Controller X20BC1083
Materialnummer:
X20IF1063-1
Beschreibung:
  • PROFIBUS DP V1 Slave

Das Schnittstellenmodul ist mit einer PROFIBUS DP V1 Schnittstelle ausgestattet. Dadurch kann das B&R System (I/O-Module, POWERLINK, usw.) in die Systeme anderer Hersteller eingebunden und Daten auf einfache und schnelle Weise in beide Richtungen übertragen werden.

Das Schnittstellenmodul kann in den X20 Steuerungen oder im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller X20BC1083 betrieben werden.

Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0G1000.00-090 Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20IF1063-1) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20IF1063-1) EXE / 5 MB
V6.0 HW Upgrade (X20IF1063-1) EXE / 5 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)IF1063-1 PDF / 4 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
X20IF1063-1 GSD Paket ZIP / 4 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20 Interface module X20(c)IF106x(-1) ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
Compass Safe Distance Certificate - X20 PDF / 1 MB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
PROFIBUS DP Zertifikat PDF / 150 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo