X20DI4653

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Eingänge 100 bis 240 VAC in 2-Leitertechnik
Allgemeines
B&R ID-Code 0x2545
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung extern Ja, per SW-Status (typ. Schwelle 85 VAC)
Leistungsaufnahme
Bus 0,17 W
I/O-intern -
I/O-extern 0,91 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
Digitale Eingänge
Nennspannung 100 bis 240 VAC
Eingangsfilter
Software Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar
Hardware
1 → 0 ≤30 ms
0 → 1 ≤40 ms
Anschlusstechnik 2-Leitertechnik
Nennfrequenz 47 bis 63 Hz
Schaltschwellen
Low <40 VAC
High >79 VAC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 1 Minute 2500 VAC
Eingangsspannung
maximal 264 VAC
Eingangsstrom
100 VAC / 60 Hz 4 mA (Rev. ≥ E0); 5 mA (Rev. < E0)
240 VAC / 50 Hz 8,5 mA (Rev. ≥ E0); 11 mA (Rev. < E0)
Sensorversorgung
Spannung Entspricht der Modulversorgung
Summenstrom 4 Aeff
kurzschlussfest Nein
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Nicht erlaubt
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM12 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DI4653
Beschreibung:
  • 4 digitale Eingänge
  • 100 bis 240 VAC Eingänge
  • 50 Hz oder 60 Hz
  • 2-Leitertechnik
  • 240 V codiert

Das Modul ist mit 4 Eingängen in 2-Leitertechnik ausgestattet. Es ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM12 X20 Busmodul, 240 VAC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB32 X20 Feldklemme, 12-polig, 240 VAC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20DI4653) EXE / 804 KB
V2.7 HW Upgrade (X20DI4653) EXE / 908 KB
V3.0 HW Upgrade (X20DI4653) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20DI4653) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DI4653) EXE / 1,022 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DI4653 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo