X20cSLX410

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 sichere digitale Eingänge Typ A, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, SafeLOGIC-X Technology
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,32 W
I/O-intern 1,25 W
Potenzialtrennung
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety cULus FSPC E361559
Energy and Industrial Systems
Certified for Functional Safety
ANSI UL 1998:2013
Functional Safety IEC 61508, up to SIL 3
IEC 62061, up to SIL 3
ISO 13849-1, up to Cat. 4 / PL e
IEC 61511, up to SIL 3
Functional Safety EN 50156-1
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
DNV Temperature: A (0 to 45 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC21B
Temperature: 5 - 45 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE288
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] 0,6
Sicherheitstechnische Kennwerte
Hinweis Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte"
Grenzwerte für SafeDESIGNER Applikation
max. Ressourcen für SafeDESIGNER Info Fenster Angaben
FB-Instanzen 256
Merkerspeicher 5120 Byte (0x1400)
Stackspeicher 2048 Byte
Speicher für sichere Eingangsdaten 128 Byte, davon 68 Byte nutzbar für Module
Speicher für sichere Ausgangsdaten 64 Byte
Speicher für funktionale Eingangsdaten 64 Byte
Speicher für funktionale Ausgangsdaten 64 Byte
Merkerzähler 256
weitere SafeDESIGNER Grenzwerte
max. Anzahl Funktionsbaustein-Typen 64
max. Anzahl Force-Variablen 8
max. Anzahl Variablen im Variablen-Status 128
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 24 VDC -15% / +20%
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Sichere digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤150 µs
Software Zwischen 0 und 500 ms einstellbar
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 4
Ausführung Typ A
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC min. 2 mA bis max. 3,28 mA
Eingangswiderstand min. 7,33 kΩ
Fehleraufdeckzeit 200 ms
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Leitungslänge zwischen Signalquelle (Pulsausgang oder externes Signal) und Eingang max. 60 m mit ungeschirmter Leitung
max. 400 m mit geschirmter Leitung
Pulsausgänge
Anzahl 4
Ausführung Push-Pull
Ausgangsnennstrom 50 mA
Ausgangsschutz Abschaltung einzelner Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss
Kurzschlussspitzenstrom 25 A für 15 µs
Kurzschlussstrom 100 mAeff
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 0,1 mA
RDS(on) 60 Ω
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
Summennennstrom 200 mA
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung 1x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen
1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen
Rastermaß 25+0,2 mm
Materialnummer:
X20cSLX410
Beschreibung:
  • openSAFETY Manager für bis zu 10 SafeNODEs
  • Flexibel programmierbar mit Automation Studio / SafeDESIGNER
  • Innovatives Management sicherer Maschinenoptionen (SafeOPTION)
  • Parameter- und Konfigurations-Management
  • 4 sichere digitale Eingänge
  • 4 Pulsausgänge
  • Sink-Beschaltung
  • Software-Eingangsfilter pro Kanal einstellbar

Das Modul verfügt über eine SafeLOGIC-Funktionalität, welche es erlaubt die im SafeDESIGNER applizierten Anwendungen sicher abzuarbeiten. Das Modul kann dabei für sicherheitstechnische Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 eingesetzt werden.

Das Modul koordiniert weiters die sicherheitstechnische Kommunikation aller an der Applikation beteiligten Module. In diesem Kontext überwacht das Modul auch die Konfiguration dieser Module und führt, falls notwendig, autonom Parameterdownloads auf die Module durch. Damit wird über alle Modultausch- und Wartungsszenarien hinweg immer eine konsistente und sicherheitstechnisch korrekte Modulkonfiguration im Netzwerk garantiert. Diese Services werden im Zusammenwirken mit dem Automation Runtime auf der funktionalen CPU ausgeführt.

Die SafeLOGIC-X Produkte verfügen zusätzlich über die identischen I/O-Eigenschaften wie ihre zugehörigen SafeIO-Produkte (X20SIx1x0).

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM33 X20 Busmodul, beschichtet, für X20 SafeIO Module, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB52 X20 Feldklemme, 12-polig, Safety codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20cSLX410) EXE / 6 MB
V4.1 HW Upgrade (X20cSLX410) EXE / 6 MB
V4.6 HW Upgrade (X20cSLX410) EXE / 6 MB
V6.0 HW Upgrade (X20cSLX410) EXE / 6 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Beipackzettel SafeLOGIC PDF / 553 KB
Datenblätter SafeIO und SafeLogic PDF / 29 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 47 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20(c)Sxxxxx - Feldklemme rechts ZIP / 21 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 6 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 SafePLC - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU_Konformitätserklärung_X20_FuctionalSafety PDF / 434 KB
FS EN 50156 Zertifikat SafeLOGIC, SafeIO PDF / 314 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
M6A 041745 0010 TÜV Süd FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 2 MB
M6A 041745 0013 TÜV Süd FS Zertifikat mapp Safety PDF / 2 MB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration FS PLC X20 PDF / 112 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo