X20CM8323

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 digitale Ausgänge zum Schalten elektromechanischer Lasten, Strommonitoring, Schaltzeitpunkterkennung, Pulsweitenmodulation
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status (Ausgangsfehlerstatus)
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1 W (Rev. ≥G0); 1,5 W (Rev. <G0)
I/O-extern Entsprechend externer Last
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
KC Ja
B&R ID-Code 0x1D43
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Digitale Ausgänge
Pulsweitenmodulation
Periodendauer 1 ms (1 kHz) oder 20 µs (50 kHz)
Impulsdauer 0 bis 100%
Auflösung für Impulsdauer 1%
Ausgangsspannung
minimal 18 VDC
nominal 24 VDC
maximal 42 VDC
Schutzbeschaltung
extern 24 VDC Spannungsversorgung – Maximalstrom 10 A (Schmelzsicherung)
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,6 A
Summennennstrom 4,8 A
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Sink
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
Einschaltstrom max. 2 A für max. 25,5 ms
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten 39 VDC
Verpolungsschutz Nein (muss extern gesichert werden)
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu Kanal und interner I/O-Versorgung getrennt
Kanal zu Kanal und interner I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 60°C (Rev. ≥ G0); 0 bis 55°C (Rev. < G0)
senkrechte Einbaulage 0 bis 50°C
Derating -
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20CM8323
Beschreibung:
  • 8 digitale Ausgänge
  • Strom Trace
  • Schaltzeitpunkterkennung
  • Pulsweitenmodulation

Das Modul ist mit digitalen Ausgängen zum Schalten elektromechanischer Lasten (z. B.: Ventile, Relais) und zusätzlichen Funktionen ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20CM8323) EXE / 606 KB
V2.6 HW Upgrade (X20CM8323) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X20CM8323) EXE / 605 KB
V3.0 HW Upgrade (X20CM8323) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (X20CM8323) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20CM8323) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CM8323 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
Sicheres Abschalten von Potentialgruppen PDF / 211 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo