X20cDO4332

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Ausgänge 24 VDC in 3-Leitertechnik
Allgemeines
B&R ID-Code 0xE227
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status (Ausgangsfehlerstatus)
Leistungsaufnahme
Bus 0,1 W (Rev. <L0: 0,16 W)
I/O-intern 0,49 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] +1 (Rev. <L0: +1,6)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
EAC Ja
Digitale Ausgänge
Ausführung FET Plus-schaltend
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsnennstrom 2 A
Summennennstrom 8 A (Rev. <H0: 4 A)
Anschlusstechnik 3-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss (siehe Wert "Kurzschlussspitzenstrom")
Interne Freilaufdiode zum Schalten ind. Lasten (siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten")
Aktorversorgung 0,5 A in Summe für ausgangsunabhängige Aktorversorgung
Diagnosestatus Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 5 µA
RDS(on) 60 mΩ (Rev. <L0: 100 mΩ)
Kurzschlussspitzenstrom <4 A (Rev. <H0: <12 A)
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur)
Schaltverzögerung
0 → 1 <300 µs
1 → 0 <300 µs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 500 Hz
induktive Last Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten typ. 50 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Zusatzfunktionen Zur Erhöhung des Ausgangsstroms können die Ausgänge parallel geschaltet werden
Aktorversorgung
Spannung Modulversorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 500 mA max. 2 V
kurzschlussfest Ja
Leistungsaufnahme
Aktorversorgung max. 12 W
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal und I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cDO4332
Beschreibung:
  • 4 digitale Ausgänge mit 2 A
  • Source Beschaltung
  • 3-Leitertechnik
  • 24 VDC und GND für Aktorversorgung
  • Integrierter Ausgangsschutz
  • OSP-Modus

Das Modul ist mit 4 Ausgängen in 3-Leitertechnik und 24 VDC und GND für Aktorversorgung ausgestattet. Die Ausgänge sind für Source-Beschaltung ausgelegt. Der Ausgangsnennstrom beträgt 2 A.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM11 X20 Busmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cDO4332) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cDO4332) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)DO4332 PDF / 280 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 PDF / 158 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo