Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Feldklemme
Elektrische Eigenschaften
Materialnummer:
XTBSBD41.20A-00Beschreibung:
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technik
- Einfache Drahtfreigabe mittels Hebel
Das Klemmblockset wird zum Anschluss an das Modul X20SBD4M1 verwendet. Im Set sind folgende Klemmblöcke enthalten:
- 3x 4-polige Klemmblöcke
- 4x 6-polige Klemmblöcke
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt XTBSBD41.20A-00 | PDF / 518 KB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D files DXF/STEP XTBSBD41.20A-00 | ZIP / 522 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung X20 Kompaktantriebe | PDF / 359 KB |