Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 6 mm |
| Montage |
Maße des Einbauausschnitts 266 x 162 mm Verwendbar für: 4PPC70.101G-xxx 4PPC30.101G-xxx 6PPT30.101G-xxx Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen! |
Materialnummer:
ETAL100.0610-2Beschreibung:
- ETAL100.0610-1 - Modulträger C-/T- Series Panel 10 Zoll
- Modulträger ohne Hardware
- Aufnahme eines C / T Series Panels
- Abmessungen Durchbruch: 266 mm x 162 mm
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL100.0610-2 | PDF / 675 KB | |
| Power Panel C30 Anwenderhandbuch | PDF / 61 MB | |
| Power Panel C70 Anwenderhandbuch | PDF / 86 MB | |
| Power Panel T30 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |