5DLSD4.1001-00

Allgemeines
LEDs Status, Link
B&R ID-Code 0xECE3
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Schnittstellen
USB
Anzahl 2
Typ USB 2.0
Ausführung 2x Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (150 MBit/s)
Strombelastbarkeit gesamt max. 1 A
SDL4 In
Ausführung RJ45, geschirmt
Typ SDL4
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC, SELV
Nennstrom max. 3 A
Betriebsspannung 24 VDC ±25 %
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 190 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 23,6 mm
Gewicht 525 g
Materialnummer:
5DLSD4.1001-00
Beschreibung:
Automation Panel Linkmodul - SDL4 Receiver - Für Automation Panel 923/933/1000 - Für Automation Panel 5000
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
SDL3/SDL4/PoE-Kabel
5CASD3.0010-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 1 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0030-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 3 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0050-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 5 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0070-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 7 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0100-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 10 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0150-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 15 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0200-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 20 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0300-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 30 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0500-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 50 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.0750-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 75 m - FT5x incl. Power over Ethernet
5CASD3.1000-00 SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 100 m - FT5x incl. Power over Ethernet
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5DLSD4.1001-00) EXE / 206 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 59 KB
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 58 KB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
Automation Panel 9x3 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5DLSD4.1001-00 ZIP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo