0RMSM1115

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE8E9
Reset-Taster Ja
Status-LED Versorgungsspannung
Status
Verbindung LinkManager
Leistungsaufnahme max. 3 W
Controller
Prozessor
Typ ARM Cortex A5
Taktfrequenz 563 MHz
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Typ Ethernet UPLINK1
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
Übertragungsrate max. 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF2
Typ DEV1
Ausführung RJ45 geschirmt
Übertragungsrate max. 10/100 MBit/s
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 12 bis 24 VDC
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 32 mm
Höhe 107 mm
Tiefe 97 mm
Material Aluminium
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
0RMSM1115
Beschreibung:
Secure Remote Maintenance -SiteManager, LAN 1x Ethernet 100Base-T Uplink Port, 5 Device Agents, integrierte Firewall, 2x digitale Eingänge, 2x digitale Ausgänge, 24 VDC
Weiterführende Informationen:

Das B&R Anwenderhandbuch zu Secure Remote Maintenance ist unter Downloads zu finden. In den folgenden Sektionen ist die weiterführende Dokumentation zu diesem Produkt gelistet.

SiteManager_1115-1135-1145_Initial-Setup

SiteManager_3439 Initial Setup

SiteManager xx29, xx39 and xx49 - Working with I/O Ports

Application Note Ping/Trace Tool

Application Note Configuration of a Sniffer Agent

Application Note Using SiteManager SMS-Wakeup

B&R PLC and Automation Studio

Application Note SiteManager Web Proxy Relay for voice and WEB traffic

Application Note NTP server access via SiteManager

Application Note Working with SiteManager SMS and Email Alerts

Application Note Using SiteManager as Web Proxy And/or Mail Relay Server

Logging via SiteManager EasyTunnel Client - Deployment Overview

Configuring SMS Gateways on GateManager

Trouble Shooting SiteManager to GateManager access via a corporate Intranet

Remote Access Solution - Best Practice Security Guidelines

Setting up 'Tunnel Agent' on a SiteManager aka 'Auto Subnet Agent'

Using the Custom > Forwarding and Routing (Scada) agents on SiteManager

Adding additional services to an existing SiteManager Agent (FTP and Web)

TrustGate (EasyTunnelVPN) - Initial Setup

LogTunnel Deployment Guide

Logging via SiteManager Relay Chains - Deployment Overview

Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6110.2010-01 Zubehör Feldklemme, 10-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (0RMSM1115) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch Secure Remote Maintenance PDF / 11 MB
Appliance launcher ZIP / 227 KB
Migration Guide PDF / 142 KB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
SiteManager Firmware 0RMSM1115 ZIP / 12 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
0RMSM1115 DFX/STP Datei ZIP / 4 MB
3D Datei STEP SiteManager ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung PDF / 808 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo