0RMSM1115

General information
B&R ID code 0xE8E9
Reset button Yes
Status LED Supply voltage
Status
LinkManager connection
Power consumption Max. 3 W
Controller
Processor
Type ARM Cortex-A5
Clock frequency 563 MHz
Interfaces
Interface IF1
Transfer
Physical layer 10BASE-T/100BASE-TX
Half-duplex Yes
Full-duplex Yes
Autonegotiation Yes
Auto-MDI/MDIX Yes
Type Ethernet UPLINK1
Variant Shielded RJ45
Line length Max. 100 m between 2 nodes (segment length)
Transfer rate Max. 10/100 Mbit/s
Interface IF2
Type DEV1
Variant Shielded RJ45
Transfer rate Max. 10/100 Mbit/s
Electrical properties
Nominal voltage 12 to 24 VDC
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 IP20
Ambient conditions
Temperature
Operation -25 to 60°C
Relative humidity
Operation 5 to 95%
Storage 5 to 95%
Transport 5 to 95%
Mechanical properties
Dimensions
Width 32 mm
Height 107 mm
Depth 97 mm
Material Aluminum
Weight 0.5 kg
オプションで付属可
Terminal blocks
0TB6110.2010-01 Accessory terminal block, 10-pin (3.81), screw clamp terminal block 1.5 mm²
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.2 HW Upgrade (0RMSM1115) EXE / 4 MB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
0RMSM1115 DFX/STP file ZIP / 4 MB
3D file STEP SiteManager ZIP / 2 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Appliance launcher ZIP / 227 KB
Migration Guide PDF / 142 KB
User's manual Secure Remote Maintenance PDF / 11 MB
ファームウェア アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
SiteManager Firmware 0RMSM1115 ZIP / 12 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
Declaration of Conformity PDF / 808 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo