DWL@DWL10000551527
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.0 | * | 29.01.2026 | 507 MB | ZIP | HMI_Service_Center_3.2.0.zip | |
| Beschreibung |
HMI Service Center Update Paket Das HMI Service Center ist eine Software zum Testen von B&R Industrie PCs und Automation Panels. Der Test deckt verschiedene Kategorien wie COM, Netzwerk, SRAM usw. ab. Seit Version 3.0.0 steht das HMI Service Center kostenlos als Download zur Verfügung. Das HMI Service Center Update Paket (SCU-Datei) kann zum Installieren und Aktualisieren eines HMI Service Center Sticks verwendet werden. Dazu wird das Tool HMI Service Center Maintenance benötigt. Änderungen BSZE-4199: Aktualisierung von Windows PE - Aktualisierung Intel GbE Treiber auf Version 5.123.23.1215 - Aktualisierung Microsoft.CodeAnalysis.NetAnalyzers auf Version 9.0.0 BSZE-3609: Unterstützung für APC2300 und PPC2300 hinzugefügt - Intel GbE Treiber Version 5.123.24.0831 hinzugefügt - Aktualisierung Intel Pro 2500 von auf Version 2.1.4.3 - Aktualisierung ADI DLL auf Version 6.3.0 - Aktualisierung ADI DLL (Generic Interface) auf Version 2.3.1 - Aktualisierung BR.Adi.Int.dll auf Version 4.2.0 |
|||||