V6.0 HW Upgrade (X90AO410.04-00)

DWL@DWL10000878570

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 08.10.2026 741 KB EXE AS6_HW_X90AO410.04-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90AO410.04-00)

Revisionsinformationen X90AO410.04-00

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 642180
Bei negativen Werten am DAC (durch mögliche Eingabe im AS oder durch Offsetabgleich)kam es zu einem Werteüberlauf und es wurde eine falsche Spannung / ein falscher Strom ausgegeben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60356_1.fw(100)

Version 1.0.2.0:

ID: 574120
Hilfe überarbeitet
Wichtiger Hinweis: Zur Korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Revision 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60356_1.fw(11)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo