DWL@DWL10000878449

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.1.1 * 07.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X67MM2436.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67MM2436)

Revisionsinformationen X67MM2436

Version 1.6.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID: 747390
Referenzieren mit einer positiven Flanke
Referenzieren mit einer positiven Flanke an Eingang E3, E6 wurde nicht ausgeführt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8819_1.fw(110), 1\8819_2.fw(110), 1\8819_3.fw(110), 1\8819_4.fw(110)

Version 1.5.0.0:

ID: 721190
Unterstützung neue HW-Variante 4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 721210
Verbesserter Schutz gegen Überlast
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 725045
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.40
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8819_1.fw(110), 1\8819_2.fw(110), 1\8819_3.fw(110), 1\8819_4.fw(110)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.1.0:

ID: 600100
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8819_1.fw(100), 1\8819_2.fw(100), 1\8819_3.fw(100)

Version 1.3.0.0:

ID: 463215
Unterstützung HW Variante 3
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8819_1.fw(100), 1\8819_2.fw(100), 1\8819_3.fw(100)

Version 1.2.0.0:

ID: 374900
X67MM2436 - gleiche Zähler-Funktionalität wie in X20MM2436
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8819_1.fw(8), 1\8819_2.fw(8)

Version 1.1.0.2:

ID: 320995
Falschen Filtereintrag aus Kanalbeschreibung entfernt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6)

Version 1.1.0.0:

ID: 188250
Unterstützung am CANIO Buskoppler mit SG3 Target
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 307635
Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6)

Version 1.0.1.0:

ID: 263755
X67MM2436 an CANIO Controller führt zu Fehlfunktion bei nachfolgenden Modulen -> Behebung durch Korrektur eines fehlerhaften HWC-Eintrages
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6)

Version 1.0.0.1:

ID: 177375
HWC File von X67MM2436 besser dokumentieren
4-Quadranten-Modus wurde implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo