DWL@DWL10000878261
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.1 | * | 07.10.2026 | 825 KB | EXE | AS6_HW_X20IF1020.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF1020) Revisionsinformationen X20IF1020 Version 1.5.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 718860 Mögliches Hochlaufproblem behoben In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul beim Hochlauf nicht zuverlässig erkannt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(10), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(11), 1\7975_4.pci(14) Version 1.3.0.0: ID: 667280 Unterstützung HW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(9), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(9), 1\7975_4.pci(12) Version 1.2.0.0: ID: 505615 Neue FW Advanced UART Parity-Fehler-Erkennung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(9), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(9) Version 1.1.6.1: ID: 236370 "ModulOk" Datenpunkt im HWX hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(6), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(5) Version 1.1.5.3: ID: 333235 Anschlussmöglichkeiten für Hardware Designer überarbeitet Module kann im Hardware Designer des Automation Studio 4 auch mit einer SGX-CPU projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.5.2: ID: 295455 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.5.1: ID: 295455 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.4.0: ID: 247755 Fehlerbehebung in der FPGA UART Implementierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(1) Version 1.1.2.0: ID: 191300 Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Erweiterung interneFunktion Rebootverhalten nach FW-Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(1) Version 1.1.1.0: ID: 183675 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2) Version 1.1.0.0: ID: 175500 Unterstützung aufSGC Targets Unterstützung auf SGC Targets, neue HW Variante V1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2) |
|||||