DWL@DWL10000878196

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.1.1 * 06.10.2026 883 KB EXE AS6_HW_X20DI9371.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI9371)

Revisionsinformationen X20DI9371

Version 1.6.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID: 767680
Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision H0 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_10.fw(230), 1\7061_12.fw(230), 1\7061_20.fw(220), 1\7061_22.fw(230), 1\7061_5.fw(800)

Version 1.4.0.0:

ID: 740280
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_10.fw(200), 1\7061_20.fw(220), 1\7061_5.fw(800)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 721480
Unterstützung neue HW-Variante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722720
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_10.fw(200), 1\7061_5.fw(800)
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
ID: 525640
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.14
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800)

Version 1.0.1.2:

ID: 407805
Dokumentation erneuert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800)

Version 1.0.1.1:

ID: 243335
Erweiterung gepackter Datenpunkt der Eingänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800)

Version 1.0.1.0:

ID: 217425
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo