DWL@DWL10000878121
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.1 | * | 06.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20cMM2436.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cMM2436) Revisionsinformationen X20cMM2436 Version 1.6.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 687000 Verbesserter Schutz gegen Überlast Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 687005 neuer Modus "SuperVibe" Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59218_3.fw(802), 1\59218_4.fw(802) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.3.0: ID: 633320 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.23 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59218_3.fw(700) Version 1.3.2.1: ID: 500425 Unterstützung X20cMM2436 Datenblatt V 2.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59218_3.fw(700) |
|||||