DWL@DWL10000307457
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.0 | * | 11.11.2021 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CM0985-1) Revisionsinformationen X20CM0985-1 Version 2.3.1.0: ID: 721790 Erweiterung des Wertebereichs für Schieflastkonstante Stromasymmetrie (K2). Ein Wertebereich von 8 bis 35(0,08 bis 0,35) ist möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_2.fw(111) Version 2.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 630775 / Support ID: 400268833, 400284558 Konfigurationsparameter implementiert um bei fehlen der Generatorspannungendas Auswerten der Strom-Eingänge zu deaktivieren Hiermit wird verhindert, dass z.B. bei nicht angeschlossenem Generator ein Rauschen an den Stromeingängen ausgewertet und zu falschen Messwerten führt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 655725 / Support ID: 400294065 Frequenzmessung verbessert Plausibilitäts-Prüfung ist robuster gegen sattelförmigen Signal-Verlauf im Bereich des Nulldurchgangs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 670145 /Support ID: 400305545 Problem beim Hochlauf des X2X behoben X2X-Telegramme werden während der Hochlauf-Phase nicht mehr zu früh an nachfolgende X2X-Slaves weitergeleitet. Damit kann es nicht mehr passieren, dass eine nicht passende FW auf den nachfolgenden X2X-Slave geladen wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 680810 / Support ID: 400316271 Schieflastüberwachung bei hohen Schieflastströmen angepasst Bei Schieflastströmen über dem 4fachen des Nennstroms wird nicht mehr sofort ein Fehler ausgegeben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688170 zusätzliche Dauerstrom Tripping Charakteristiken Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 690325 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.45 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_2.fw(110) Version 2.1.0.0: ID: 503770 Einheiten zur Anzeige im AS angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 674135 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_2.fw(107) Version 2.0.0.0: ID: 645125 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.41 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 653650 Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird für das Generator Monitoring fälschlicherweise für "Überspannung 2 einer Phase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet. Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von"Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoring zu überprüfen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_2.fw(107) Version 1.9.0.0: ID: 608520 Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611470 / Support ID: 400253780 Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_2.fw(106) Version 1.8.1.0: ID: 563885 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545065 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.7.1.0: ID: 480835 Erweiterung Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.7.0.0: ID: 464525 / Support ID: 400176549 Der Schieflaststrom wurde bei einem Linksdrehfeld falsch angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 474130 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.6.1.0: ID:458530 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.1: ID: 397120 Dokumentation in English erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.0: ID: 378440 Konfiguration der Drehrichtung möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 378455 Erweiterung der Überwachungsfunktionen im Generatornetz und Netz Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja ID: 378460 Beschleunigung der Freigabe der Synchronisation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.5.0.0: ID: 351350 Erweiterung: Leistungsmessung auf der 1. Harmonischen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(101), 1\46952_2.fw(101) Version 1.4.2.0: ID: 306890 / Support ID: 400082323 Bootvorgang des X20 Systems dauert lange, wenn das Modul konfiguriert aber nicht gesteckt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) Version 1.4.1.0: ID: 293590 Erweiterung umRücklesbarkeit aller Konfigurationsregister Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 17.07.2019 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CM0985-1) Revisionsinformationen X20CM0985-1 Version 2.0.0.0: ID: 645125 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.41 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 653650 Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird für das Generator Monitoring fälschlicherweise für "Überspannung 2 einer Phase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet. Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von "Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoring zu überprüfen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_2.fw(107) Version 1.9.0.0: ID: 608520 Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611470 / Support ID: 400253780 Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_2.fw(106) Version 1.8.1.0: ID: 563885 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545065 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.7.1.0: ID: 480835 Erweiterung Online-Hilfe GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.7.0.0: ID: 464525 / Support ID: 400176549 Der Schieflaststrom wurde bei einem Linksdrehfeld falsch angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 474130 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.6.1.0: ID: 458530 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.1: ID: 397120 Dokumentation in English erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.0: ID: 378440 Konfiguration derDrehrichtung möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 378455 Erweiterung der Überwachungsfunktionen im Generatornetz und Netz Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 378460 Beschleunigung der Freigabe der Synchronisation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.5.0.0: ID: 351350 Erweiterung: Leistungsmessung auf der 1. Harmonischen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(101), 1\46952_2.fw(101) Version 1.4.2.0: ID: 306890 / Support ID: 400082323 Bootvorgang des X20 Systems dauert lange, wenn das Modul konfiguriert aber nicht gesteckt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) Version 1.4.1.0: ID: 293590 Erweiterung um Rücklesbarkeit aller Konfigurationsregister Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.9.0.0 | * | 09.11.2018 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CM0985-1) Revisionsinformationen X20CM0985-1 Version 1.9.0.0: ID: 608520 Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611470 / Support ID:400253780 Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_2.fw(106) Version 1.8.1.0: ID: 563885 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545065 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.7.1.0: ID: 480835 Erweiterung Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.7.0.0: ID: 464525 / Support ID: 400176549 Der Schieflaststrom wurde bei einem Linksdrehfeld falsch angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 474130 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.6.1.0: ID: 458530 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.1: ID: 397120 Dokumentation in English erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.0: ID: 378440 Konfiguration der Drehrichtung möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 378455 Erweiterung der Überwachungsfunktionen im Generatornetz und Netz Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 378460 Beschleunigung der Freigabe der Synchronisation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.5.0.0: ID: 351350 Erweiterung: Leistungsmessung auf der 1. Harmonischen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(101), 1\46952_2.fw(101) Version 1.4.2.0: ID: 306890 / Support ID: 400082323 Bootvorgang des X20 Systems dauert lange, wenn das Modul konfiguriert aber nicht gesteckt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) Version 1.4.1.0: ID: 293590 Erweiterung um Rücklesbarkeit aller Konfigurationsregister Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.1.0 | * | 04.12.2017 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CM0985-1) Revisionsinformationen X20CM0985-1 Version 1.8.1.0: ID: 563885 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545065 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(105), 1\46952_2.fw(105) Version 1.7.1.0: ID: 480835 Erweiterung Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.7.0.0: ID: 464525 / Support ID: 400176549 Der Schieflaststrom wurde bei einem Linksdrehfeld falsch angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 474130 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(104), 1\46952_2.fw(104) Version 1.6.1.0: ID: 458530 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.1: ID: 397120 Dokumentation in English erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.6.0.0: ID: 378440 Konfiguration der Drehrichtung möglich Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 378455 Erweiterung der Überwachungsfunktionen im Generatornetz und Netz Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 378460 Beschleunigung der Freigabe der Synchronisation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(102), 1\46952_2.fw(102) Version 1.5.0.0: ID: 351350 Erweiterung: Leistungsmessung auf der 1. Harmonischen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46952_1.fw(101), 1\46952_2.fw(101) Version 1.4.2.0: ID: 306890 / Support ID: 400082323 Bootvorgang des X20 Systems dauert lange, wenn das Modul konfiguriert aber nicht gesteckt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) Version 1.4.1.0: ID: 293590 Erweiterung um Rücklesbarkeit aller Konfigurationsregister Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46952_1.fw(100), 1\46952_2.fw(100) |
|||||