DWL@DWL10000485166
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0 | * | Windows10 | 13.01.2022 | 6 KB | ZIP | CAN_Development_Kit_2.0.0.zip |
| Beschreibung |
CAN Development Kit Dieses Paket beinhaltet eine Header Datei für die B&R CAN Treiber I/O Control Aufrufe. Damit können Treiberfunktionen aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden. Auf dem Gerät muss der B&R CAN Treiber installiert sein. Änderungen - Technische Beschreibung entfernt. Diese steht nun als Windows CAN Treiber Anwenderhandbuch als Download zur Verfügung. - Unterstützung für B&R CAN Treiber hinzugefügt. - Unterstützung für controllerspezifische Treiber "B&R Windows CAN-Treiber (CC770)" und "B&R Windows CAN-Treiber (SJA1000)" entfernt. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3 | DE | WES7, Windows10 | 30.03.2018 | 2 MB | ZIP | CAN_Development_Kit_V1_3.zip |
| Beschreibung |
CAN Development Kit Mit dieser Software können Sie Funktionen des B&R CAN Treibers aus Windows Anwendungen ansprechen, die z.B. mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden. Es muss dazu der für das Gerät passende CAN Treiber installiert sein. Folgende B&R CAN Treiber werden unterstützt: - B&R CAN Treiber (CC770) - B&R CAN Treiber (SJA1000) ---------------------------------------------------------------- Version 1.3 / 15.12.2017 / PAM ---------------------------------------------------------------- Änderungen - Aktualisiert mit Windows CAN Treiber Technische Beschreibung V3.4: * Firmenbezeichnung und –logo angepasst. * Unterstützung für 5ACCIF02.CANE-000 auf APC3100 und PPC3100 ergänzt. * Unterstützung von 5ACCIF01.ICAN-C00 auf APC2200 und PPC2200 ergänzt. * Unterstützung von 5ACCIF01.ICAN-000 auf APC2200 und PPC2200 ergänzt. |
|||||