DWL@DWL10000533403
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 22.03.2018 | 2 MB | ZIP | 8TB0230_221A-00.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei STEP 8TB0230.221A-00 | |||||
DWL@DWL10000533403
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 22.03.2018 | 2 MB | ZIP | 8TB0230_221A-00.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei STEP 8TB0230.221A-00 | |||||