Materialnummer Beschreibung
8LTJ93.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJ93.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJ93.ee010ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1000 U/min;
8LTJ94.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJ94.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJ94.ee010ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
8LTJ95.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJ95.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJ95.ee010ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1000 U/min;
8LTJ96.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJ96.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJ96.ee010ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1000 U/min;
8LTJ97.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJ97.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJ97.ee009ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 900 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo