Allgemeines
| Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
24 VDC Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC +10% / -25% |
| Anschluss |
1x M8 Stecker 4polig female 1x M8 Stecker 4polig male |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP54 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| maximal | 55°C |
| Lagerung | -25°C bis 55°C |
| Transport | -25°C bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Volumenstrom |
195 m³/h @ 0 Pa 78 Pa @ 0 m³/h |
| Betriebsgeräusch | 47,5 dB(A) |
| Lebensdauer | |
| bei 40°C | 75.000 h |
| Abmessungen | |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 92 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
8EXF400.0000-00Beschreibung:
ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1, zweifachbreit
Optionales Zubehör
I/O Versorgung Kabel
| X67CA0P00.0002 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 0,25 m |
| X67CA0P10.0002 | Power Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 0,25 m |
| X67CA0P20.0010 | Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 1,0 m |
| X67CA0P20.0050 | Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 5 m |
| X67CA0P20.0100 | Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 10 m |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8EXF400.0000-00 | PDF / 1 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8EXF400.0000-00 | STP / 2 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |