Kurzbeschreibung
Zubehör | Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 10 m |
Allgemeines
Anmerkung |
PVC- und Silikonfrei LABS- (PWIS-) und Halogenfrei |
Beständigkeit |
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit Flammwidrig Gute UV- und Ozonbeständigkeit |
Kabelquerschnitte | |
AWG | 4x AWG 20 |
mm² | 4x 0,5 mm² |
Kabelaufbau
Gesamtschirmung | Nicht geschirmt |
Außenmantel | |
Material | Polyurethane (PUR) |
Farbe | Schwarz |
Leiter | |
Aderisolation | Polypropylen (PP) 9Y |
Aderfarben | Braun, schwarz, blau, weiß |
Typ |
Cu-ETP1 blank Feindrähtige Litzenleiter (42x 0,1 mm / 42x 38 AWG); Klasse 6 |
Verseilung | Nicht verseilt |
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom |
max. 4 A nach EN / Kontakt bei 40°C max. 3 A nach UL / Kontakt |
Betriebsspannung | max. 60 V |
Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
Leiterwiderstand | ≤57 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 10 m |
Durchmesser | 5 mm ±0,2 mm |
Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | max. 5 m/s² |
Biegewechsel | 5 Mio. |
Geschwindigkeit | max. 3,3 m/s |
Materialnummer:
X67CA0P20.0100Beschreibung:
Power Anschlusskabel, 4-polig, gerade, 10 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt I/O-Versorgungskabel (X67CAxPxx) | PDF / 528 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP I/O-Versorgungskabel X67CA0P20 | ZIP / 55 KB |