|
8DI330.ff045hi00-1
|
ACOPOSmotor, Baugröße 3, Baulänge 3, Nenndrehzahl 4500 min-1
|
|
|
8DI33S.ff045hi00-1
|
ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 3, Baulänge 3, Nenndrehzahl 4500 min-1
|
|
|
8DI340.ff045hi00-1
|
ACOPOSmotor, Baugröße 3, Baulänge 4, Nenndrehzahl 4500 min-1
|
|
|
8DI34S.ff045hi00-1
|
ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 3, Baulänge 4, Nenndrehzahl 4500 min-1
|
|