Allgemeines
LEDs 1x Rund (grün), 1x Error (rot)
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
X2X
Typ X2X Slave
Ausführung 12-poliges Kabel
Interne Busversorgung Ja
Reichweite zwischen 2 Stationen Muss als letzte Station verwendet werden! Keine Weiterführung möglich!
Potenzialtrennung Ja
Tasten
Folientasten 12, alle mit gelben Status LED
Ausstattung
Drucktaster
Anzahl 2x
Kontaktelement jeweils 1x Schließer
Frontring Metallisiert
Auswertung X2X
Wahlschalter
Anzahl insgesamt 4 Wahlschalter
Auswertung X2X
Begrenzung 3x 15 Positionen
1x 7 Positionen
Inkrementalgeber
Typ ESO77-4-0100-05-D-RK
Auswertung X2X
Not-Aus
Typ Rafix 22FS
Kontaktelement 2x Öffner (Litzen: Rosa/Grau & Braun/Grün)
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Einschaltstrom max. 20 A für < 1 ms
Leistungsaufnahme 170 mA
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP54
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Transport T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Kunststoff
Front
Trägerrahmen Kunststoff
Design B&R Standard
Dekorfolie
Material Polyester
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 280 mm
Höhe 140 mm
Tiefe 86,2 mm
Gewicht 2 kg
Materialnummer:
4XP0000.00-K84
Beschreibung:
Handheld - X2X für CNC Applikation 12 Funktionstasten, Start und Stop Knopf, 3 Auswahlschalter, Notaus, CNC Encoder Rad; Zustimmschalter
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 4XP0000.00-K84 PDF / 637 KB
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K84) EXE / 395 KB
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K84) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K84) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (4XPENCODER-01) EXE / 621 KB
V6.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K84) EXE / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
Einschubstreifenvorlage ZIP / 60 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo