Allgemeines
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja
Ausführung Lithium Ionen
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
LEDs Power, Link, Run
B&R ID-Code 0x3A95
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Controller
Prozessor
Typ Intel i3-1315UE
Gesamtanzahl der Kerne 6
Anzahl der P-Cores 2
Anzahl der E-Cores 4
Anzahl der Threads 8
Taktfrequenz P-Cores 1200 MHz
Max. Turbofrequenz P-Cores 4500 MHz
Taktfrequenz E-Cores 900 MHz
Max. Turbofrequenz E-Cores 3300 MHz
Thermal Design Power (TDP) 15 W
Intel Smart Cache 10 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Ja
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Intel Speed Shift Technology Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25 °C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
tauschbar Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4-SDRAM
Speichergröße max. 64 GByte
max. Speicherbandbreite 2666 MT/s
Grafik
Auflösung
HDMI Auflösung bis zu 4096 x 2304
DisplayPort Auflösung bis zu 7680 x 4320
Controller Intel UHD
max. dynamische Grafikfrequenz 1200 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12.1
OpenGL Support 4.6
Boot-Loader UEFI BIOS
Chipsatz Intel Raptor Lake U
Trusted Platform Module (TPM) TPM 2.0
Power Management ACPI 5.0
Schnittstellen
CFexpress Slot
Anzahl 2
Typ Typ B, PCIe Gen3 x2
USB
Anzahl 5
Typ 4x USB 3.2 Gen2
1x USB 2.0 (intern für Technology Guard)
Übertragungsrate bis zu Super Speed+ (10 GBit/s)
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000/2500 MBit/s
DisplayPort
Anzahl 1
Version 1.2
Einschübe
Interface Option 3
Unterstützung
Software
Automation Studio ab V6.3
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC, SELV/PELV
Nennstrom max. 5,5 A
Betriebsspannung 24 VDC ±25 %
Einschaltstrom max. 80 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 54 mm
Höhe 173,5 mm
Tiefe 248,3 mm
Gewicht 1470 g
Materialnummer:
5APC3200.RPL4-000
Beschreibung:
APC3200 Systemeinheit - Intel Core i3 1315UE 1,2 GHz - 6 core
Erforderliches Zubehör
Frontblenden
5ACCFF01.0000-001 APC3x00 Frontblende - Dunkelgrau - Ohne Logo
5ACCFF01.0000-000 APC3x00 Frontblende - Orange - Mit B&R Logo
Hauptspeicher
5MMDDR.8192-05 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
5MMDDR.4096-05 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.032G-05 SO-DIMM DDR4, 32768 MByte
5MMDDR.016G-05 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
Optionales Zubehör
CFexpress-Karten
5CFXPR.960G-20 CFexpress 960 GByte TLC
5CFXPR.480G-20 CFexpress 480 GByte TLC
5CFXPR.240G-20 CFexpress 240 GByte TLC
5CFXPR.120G-20 CFexpress 120 GByte TLC
5CFXPR.060G-20 CFexpress 60 GByte TLC
Grafik Optionen
5ACCLI02.SDL0-000 Grafik Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5ACCLI02.SD40-000 Grafik Option - 1x SDL4 Transmitter (max. 1920x1080) - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCLI02.DPO0-000 Grafik Option - 1x DisplayPort Transmitter (Version 1.2) - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
Interface Optionen
5ACCIF04.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5ACCIF02.ISS0-000 Schnittstellenkarte - 2x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.FPSC-000 Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 1x X2X - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.FPLS-000 Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - integrierter 2-fach Hub - Ring Redundanz - Powerlink Managing oder controlled mode - PRC-Funktion - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.CANE-000 Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC3x00/PPC3x00
5AC901.ISRM-00 Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ISIO-00 Schnittstellenkarte - System I/O - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IRDY-00 Schnittstellenkarte - Ready Relais - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IPLK-00 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IHDA-00 Schnittstellenkarte - 1x Audio-Schnittstelle (1x MIC/1x Line In/1x OUT) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IETH-00 Schnittstellenkarte - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ICAN-01 Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.I485-00 Schnittstellenkarte - 1x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.I232-00 Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
Massenspeicher Optionen
5ACCMSM2.1024-000 1 TByte M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA
5ACCMSM2.0512-000 512 GByte M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA
5ACCMS01.MDT2-000 Adapterkarte für M.2-Massenspeicher - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC901.IUPS-01 USV - Für 2,2 Ah Batterie
5AC901.IUPS-00 USV - Für 4,5 Ah Batterie
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.0 HW Upgrade (5APC3200.RPL4-000) EXE / 666 KB
V6.3 HW Upgrade (5APC3200.RPL4-000) EXE / 662 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Raptor Lake-U (APC3200/PPC3200) ZIP / 7 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
xPC3200 Firmware Upgrade (MTCX und SDL4T) ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo