DWL@DWL10000829574
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | * | 01.09.2026 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC3200_MTCX_V0103_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3200 Firmware Upgrade (MTCX und SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der ge- forderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.03 / 17.07.2026 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.03 NEU README.txt 01.03 NEU STARTUP.nsh 01.03 NEU MTCXxPC3200.nsh 01.00 SDL4TxPC3200.nsh 01.03 NEU MTCXSVC.efi 22.21 NEU 11411_0.fw 01.04 NEU 11412_0.fw 01.04 NEU 11413_0.fw 01.04 NEU 11414_0.fw 01.04 NEU 11415_0.fw 01.04 NEU 11426_0.fw 01.04 NEU 11427_0.fw 01.04 NEU 11428_0.fw 01.04 NEU 14997_0.fw 01.04 NEU 14998_0.fw 01.04 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.04 NEU 60620_0.fp (SDL4T) 01.05 NEU Aenderung(en): 11411_0.fw, 11411_0.fw, 11413_0.fw, 11414_0.fw, 11415_0.fw, 11426_0.fw, 11427_0.fw, 11428_0.fw, 14997_0.fw, 14998_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: Power LED der 5AC901.ISIO-00 funktionierte nicht. - Optimierungen der CAN Kommunikation mit der 5AC901.ICAN-01. - Optimierungen des internen Netzteils. - Unterstuetzung des 5APC3200.RPL4-000 und 5PPC3200.RPL4-000 CPU Board. 61159_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SDL0-000): - Erste Version in diesem Upgrade Package. 60620_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW: Sporadisch trat beim anstecken einer USB-HDD an den USB Ports des SDL4-Receivers der Zustand auf, dass alle USB Ports nicht mehr funktionierten. Dieses Verhalten tritt nur dann auf, wenn zusaetzlich eine SDL4-Converterbox ohne USB-Kabel verwendet wird. Workaround: SDL4-Converterbox mit USB Kabel verwenden. Bugfix: Update aller SDL4 Komponenten auf neueste Version. MTCXSVC: - Support neuer Produktfamilien. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.02 | * | 15.10.2025 | 5 MB | ZIP | UPG_xPC3200_MTCX_V0102_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3200 Firmware Upgrade (MTCX und SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der ge- forderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.02 / 29.09.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.02 NEU README.txt 01.02 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3200.nsh 01.00 SDL4TxPC3200.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 22.02 11411_0.fw 01.02 NEU 11412_0.fw 01.02 NEU 11413_0.fw 01.02 NEU 11414_0.fw 01.02 NEU 11415_0.fw 01.02 NEU 11426_0.fw 01.02 NEU 11427_0.fw 01.02 NEU 11428_0.fw 01.02 NEU 60620_0.fp (SDL4T) 01.04 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.04 Aenderung(en): 11411_0.fw, 11411_0.fw, 11413_0.fw, 11414_0.fw, 11415_0.fw, 11426_0.fw, 11427_0.fw, 11428_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte in Kombination mit einem PPC3200 nicht. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.01 | * | 26.08.2025 | 5 MB | ZIP | UPG_xPC3200_MTCX_V0101_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3200 Firmware Upgrade (MTCX und SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der ge- forderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.01 / 07.02.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.01 NEU README.txt 01.01 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3200.nsh 01.00 SDL4TxPC3200.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 22.02 11411_0.fw 01.01 NEU 11412_0.fw 01.01 NEU 11413_0.fw 01.01 NEU 11414_0.fw 01.01 NEU 11415_0.fw 01.01 NEU 11426_0.fw 01.01 NEU 11427_0.fw 01.01 NEU 11428_0.fw 01.01 NEU 60620_0.fp (SDL4T) 01.04 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.04 Aenderung(en): 11411_0.fw, 11411_0.fw, 11413_0.fw, 11414_0.fw, 11415_0.fw, 11426_0.fw, 11427_0.fw, 11428_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: bei Verwendung von PLK IF-Karten im SL2 und CAN IF-Karten im SL1 funktionierte der PLK nicht. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||