cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование
HazLoc
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4
EAC
Да
Дисплей
Тип
Цветной, TFT
Диагональ
15,0 дюйма
Количество цветов
16,7 млн
Разрешение
XGA, 1024 х 768 пикселей
Контраст
700:1
Углы обзора
По горизонтали
Вправо 80°/влево 80°
По вертикали
Вверх 70°/вниз 70°
Подсветка
Тип
Светодиодная
Регулировка яркости
Стандартно от 20 до 400 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два раза
50 000 ч
Сенсорный экран
Технология
Аналоговая резистивная
Контроллер
B&R, последовательный, 12-разрядный
Коэффициент пропускания
81 % ±3 %
Интерфейсы
Интерфейс USB
Количество
1
Тип
USB 2.0
Физическое исполнение
Тип А
Скорость передачи данных
Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с)
Допустимая токовая нагрузка
Макс. 500 мА
Кнопки
Функциональные кнопки
32 с LED-индикаторами (желтого цвета)
Системные кнопки
Алфавитно-цифровые кнопки, цифровые кнопки, блок управления курсором
Срок службы
Более 1 000 000 нажатий с усилием от 1 ±0,3 Н до 3 ±0,3 Н
Яркость светодиодов
Желтый цвет
Станд. 38 мкд
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2
Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529
Спереди: IP65 Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50
Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка
Анодированный алюминий
Декоративное покрытие панели
Материал
Полиэстер
Светлый фон
RAL 9006
Темная рамка вокруг дисплея
RAL 7024
Прокладка
3 мм, несъемная
Размеры
Ширина
435 мм
Высота
430 мм
Вес
6000 г
Номер модель:
5AP1181.1505-000
Описание:
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 15 дюйма, XGA, разрешение 1024 x 768 пикселей (4:3), синглтач (аналоговый, резистивный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, USB-разъем на передней панели, 32 функциональные и 92 системные кнопки, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи, совместимость с 5PP581.1505-000