Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE7BD
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4
EAC Да
Дисплей
Тип Цветной, TFT
Диагональ 15,0 дюйма
Количество цветов 16,7 млн
Разрешение XGA, 1024 х 768 пикселей
Контраст 700:1
Углы обзора
По горизонтали Вправо 80°/влево 80°
По вертикали Вверх 70°/вниз 70°
Подсветка
Тип Светодиодная
Регулировка яркости Стандартно от 20 до 400 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два раза 50 000 ч
Сенсорный экран
Технология Аналоговая резистивная
Контроллер B&R, последовательный, 12-разрядный
Коэффициент пропускания 81 % ±3 %
Интерфейсы
Интерфейс USB
Количество 1
Тип USB 2.0
Физическое исполнение Тип А
Скорость передачи данных Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с)
Допустимая токовая нагрузка Макс. 500 мА
Кнопки
Функциональные кнопки 32 с LED-индикаторами (желтого цвета)
Системные кнопки Нет
Срок службы Более 1 000 000 нажатий с усилием от 1 ±0,3 Н до 3 ±0,3 Н
Яркость светодиодов
Желтый цвет Станд. 38 мкд
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 Спереди: IP65
Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50 Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка Анодированный алюминий
Декоративное покрытие панели
Материал Полиэстер
Светлый фон RAL 9006
Темная рамка вокруг дисплея RAL 7024
Прокладка 3 мм, несъемная
Размеры
Ширина 435 мм
Высота 330 мм
Вес 4900 г
Номер модель:
5AP1180.1505-000
Описание:
  • Панель для AP1000, PPC900, PPC2100, PPC2200 или PPC3100
  • Цветной TFT-дисплей XGA диагональю 15 дюймов
  • Технология синглтач (аналоговая резистивная)
  • 32 функциональные кнопки
  • USB-разъем на передней панели
  • Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 15,0 дюйма, XGA, разрешение 1024 x 768 пикселей (4:3), синглтач (аналоговый, резистивный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, USB-разъем на передней панели, 32 функциональные кнопки, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи, совместимость с 5PP580.1043-00, 5AP980.1043-01
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) Версия (Дата) Загрузка
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 МБ
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP 5AP1180.1505-000 ZIP / 6 МБ
Legend Strips template 5AP118x.1505-000/5PP58x.1505-00 ZIP / 2 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 кБ
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 20 МБ
Key Editor help ZIP / 8 МБ
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 40 МБ
Panel PC 2200 Panel mount devices User's manual PDF / 20 МБ
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 32 МБ
Драйвер Версия (Дата) Загрузка
Touch driver B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-bit) ZIP / 10 МБ
Инструменты / Утилиты / Примеры Версия (Дата) Загрузка
Key Editor ZIP / 48 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.0 HW Upgrade (5AP1180.1505-000) EXE / 533 кБ
Обновление прошивки Версия (Дата) Загрузка
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 МБ

Укажите страну и язык

B&R Logo