0TB103.9
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB103.91
|
Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами 3,31 мм²
|
|
0TB1210.3100
|
Разъем 300 В постоянного тока, 10-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами, фиксирующие винты для защиты от вибрации
|
|
5ACCBT01.0000-001
|
Батарейный блок — темно-серый цвет — батарея включена в комплект — для APC2200/PPC2200
|
|
5ACCRHMI.0000-000
|
HMI клемма заземления
|
|
5ACCRHMI.0001-000
|
Удерживающие зажимы 16 мм, 14 шт. с установочными винтами 16 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0002-000
|
Удерживающие зажимы 20 мм, 14 шт. с установочными винтами 20 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0003-000
|
Удерживающие зажимы 25 мм, 12 шт. с установочными винтами 25 мм, для панелей AP1000 и AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI инструменты для установки в шкаф управления, одна антистатическая динамометрическая отвертка 0,3 - 1,2 Н·м, одна шестигранная насадка 2,5 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 3,0 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 5,0 мм, длина 89 мм, одна насадка Torx T10, длина 90 мм, одна насадка Torx T20, длина 89 мм
|
|
5ACCRPC2.0000-000
|
Набор крепежных винтов для PPC2100/2200, 4 винта для M3x34 мм, 2 специальных винта для PPC2100
|
|
5ACCRPC2.0001-000
|
Крышки интерфейсов для xPC2100/2200, 1 комплект
|
|
5ACCRPC2.0002-000
|
Крышка слота для карты памяти CFast для xPC2200
|
|
5ACCRPC2.0003-000
|
Батарейный отсек для xPC2200, 1 держатель батареи для xPC2200, 1 батарея вместе с печатной платой
|
|
5ACCUSB2.0002-000
|
2-портовый USB-концентратор, пассивный, для устройств Automation Panel 5000
|
|
5MMUSB.032G-02
|
Флеш-накопитель USB 3.0, 32 ГБ, MLC
|
|
5MMUSB.2048-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-01
|
Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 flash drive 4096 MB SLC - Only for HMI products
|
|