Номер модель Описание
5ACCRHMI.0000-000 HMI клемма заземления
5ACCRHMI.0007-000 HMI инструменты для установки на поворотном кронштейне: одна антистатическая динамометрическая отвертка 0,3 - 1,2 Н·м, один динамометрический ключ 1,0 - 25,0 Н·м, одна шестигранная насадка 3,0 мм, длина 89 мм, одна шестигранная насадка 5,0 мм, длина 89 мм, одна насадка Torx T10, длина 90 мм, одна насадка Torx T20, длина 89 мм, одна насадка Torx T25, длина 89 мм, одна насадка Torx T30, длина 89 мм, одна быстросъемная насадка для динамометрического ключа
5ACCRPC2.0000-000 Набор крепежных винтов для PPC2100/2200, 4 винта для M3x34 мм, 2 специальных винта для PPC2100
5ACCRPC2.0001-000 Крышки интерфейсов для xPC2100/2200, 1 комплект
5ACCUSB2.0002-000 2-портовый USB-концентратор, пассивный, для устройств Automation Panel 5000

Укажите страну и язык

B&R Logo