cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование
HazLoc
cULus HazLoc E180196 Промышленное управляющее оборудование для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4
EAC
Да
Дисплей
Тип
Цветной, TFT
Диагональ
5,7 дюйма
Количество цветов
262 144
Разрешение
VGA, 640 x 480 пикселей
Контраст
800:1
Углы обзора
По горизонтали
Вправо 80°/влево 80°
По вертикали
Вверх 70°/вниз 70°
Подсветка
Тип
Светодиодная
Регулировка яркости
Стандартно от 22,5 до 450 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два раза
50 000 ч
Кнопки
Функциональные кнопки
22 с LED-индикаторами (желтого цвета)
Системные кнопки
Цифровые кнопки, блок управления курсором
Срок службы
Более 1 000 000 нажатий с усилием от 1 ±0,3 Н до 3 ±0,3 Н
Яркость светодиодов
Желтый цвет
Станд. 38 мкд
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2
Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529
Спереди: IP65 Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50
Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка
Анодированный алюминий
Декоративное покрытие панели
Материал
Полиэстер
Светлый фон
RAL 9006
Темная рамка вокруг дисплея
RAL 7024
Прокладка
3 мм, несъемная
Размеры
Ширина
212 мм
Высота
245 мм
Вес
1400 г
Номер модель:
5AP1151.0573-000
Описание:
Панель для AP1000, PPC2100 или PPC2200
Цветной TFT-дисплей VGA диагональю 5,7 дюйма
22 функциональных кнопки и 20 системных кнопок
Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 5,7 дюйма, VGA, разрешение 640 x 480 пикселей (4:3), монтаж в шкаф управления, книжный формат, 22 функциональных кнопки и 20 системных кнопок, для PPC2100/PPC2200 /модулей связи, совместимость с 5PP551.0573-00