Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE7BE
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T4
DNV Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускор. 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
KR Да
EAC Да
Дисплей
Тип Цветной, TFT
Диагональ 19 дюймов
Количество цветов 16,2 млн
Разрешение SXGA, 1280 x 1024 пикселя
Контраст 1500:1
Углы обзора
По горизонтали Вправо 85°/влево 85°
По вертикали Вверх 85°/вниз 85°
Подсветка
Тип Светодиодная
Регулировка яркости Стандартно от 35 до 350 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два раза 70 000 ч
Сенсорный экран
Технология Аналоговая резистивная
Контроллер B&R, последовательный, 12-разрядный
Коэффициент пропускания 81 % ±3 %
Интерфейсы
Интерфейс USB
Количество 1
Тип USB 2.0
Физическое исполнение Тип А
Скорость передачи данных Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с)
Допустимая токовая нагрузка Макс. 500 мА
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 Спереди: IP65
Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50 Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка Анодированный алюминий
Декоративное покрытие панели
Материал Полиэстер
Светлый фон RAL 9006
Темная рамка вокруг дисплея RAL 7024
Прокладка 3 мм, несъемная
Размеры
Ширина 527 мм
Высота 421 мм
Вес 7300 г
Номер модель:
5AP1120.1906-000
Описание:
  • Панель для AP1000, PPC900, PPC2100, PPC2200 или PPC3100
  • Цветной TFT-дисплей SXGA диагональю 19 дюймов
  • Технология синглтач (аналоговая резистивная)
  • USB-разъем на передней панели
  • Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 19 дюймов, SXGA, разрешение 1280 x 1024 пикселя (5:4), синглтач (аналоговый, резистивный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, USB-разъем на передней панели, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи, совместимость с 5AP920.1906-01, 5PC720.1906-00, 5PC820.1906-00
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) Версия (Дата) Загрузка
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 МБ
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D file STEP 5AP1120.1906-000 ZIP / 8 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 кБ
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 20 МБ
Key Editor help ZIP / 8 МБ
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 40 МБ
Panel PC 2200 Panel mount devices User's manual PDF / 20 МБ
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 32 МБ
Драйвер Версия (Дата) Загрузка
Touch driver B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-bit) ZIP / 10 МБ
Инструменты / Утилиты / Примеры Версия (Дата) Загрузка
Key Editor ZIP / 48 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.1906-000) EXE / 529 кБ
Обновление прошивки Версия (Дата) Загрузка
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 МБ
Общие сведения Версия (Дата) Загрузка
DNV Type Approval Certificate - Automation Panel 1000 PDF / 218 кБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
ABS Certificate of Product Design Assessment - Panels und Panel PCs PDF / 677 кБ
BV Type Approval Certificate - Panels and Panel PCs PDF / 593 кБ
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels PDF / 221 кБ
cLR22132129TA-1962056-B&R PDF / 503 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo