DWL@DWL10000393432
Version | Langue | Système d'exploitation | Date | Taille | Type | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2.0.0 | * | 05/10/2020 | 299 Ko | EXE | AS4_DT_8LSA64.EA045D200-3.exe | |
Description | V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EA045D200-3) | |||||
Version | Langue | Système d'exploitation | Date | Taille | Type | Téléchargement |
1.0.4.34 | * | 20/12/2016 | 319 Ko | EXE | AS4_DT_8LSA64.EA045D200-3.exe | |
Description |
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EA045D200-3) Revision C4 für 8L Motoren |
|||||
Version | Langue | Système d'exploitation | Date | Taille | Type | Téléchargement |
1.0.3.34 | * | 29/12/2015 | 319 Ko | EXE | AS4_DT_8LSA64.EA045D200-3.exe | |
Description |
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EA045D200-3) Revision C4 für 8L Motoren |