DWL@DWL10000049335
Version | Langue | Système d'exploitation | Date | Taille | Type | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | DE | WinXPe, WES2009 | 25/03/2008 | 351 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_D_V1_22.zip |
1.22 | EN | WinXPe, WES2009 | 25/03/2008 | 341 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_E_V1_22.zip |
Description |
ADI driver PP300/400 (WinXP/XPe) You can change and view settings of B&R Power Panel 300/400 devices with this software. ---------------------------------------------------------------- INSTALLATION ---------------------------------------------------------------- The software can be installed on Windows 2000 and later only. To install this software: 1. Close all applications. 2. Start BrSetup.exe (for example by double click in the Explorer). - or - Right click on BrSetup.inf in the Explorer and choose "Install". You must have administrator rights for installation! |
|||||
Version | Langue | Système d'exploitation | Date | Taille | Type | Téléchargement |
1.20 | DE | WinXPe, WES2009 | 12/06/2007 | 346 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_D_V1_20.zip |
1.20 | EN | WinXPe, WES2009 | 12/06/2007 | 336 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_E_V1_20.zip |
Description | ADI driver (WinXP/XPe) | |||||
Version | Langue | Système d'exploitation | Date | Taille | Type | Téléchargement |
1.12 | DE | WinXPe, WES2009 | 16/03/2007 | 339 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_D_V1_12.zip |
1.12 | EN | WinXPe, WES2009 | 16/03/2007 | 332 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_E_V1_12.zip |
Description | ADI driver (WinXP/XPe) | |||||
Version | Langue | Système d'exploitation | Date | Taille | Type | Téléchargement |
1.10 | DE | WinXPe, WES2009 | 16/03/2007 | 337 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_D_V1_10.zip |
1.10 | EN | WinXPe, WES2009 | 16/03/2007 | 329 KB | ZIP | ADI_PP300_400_Win2k_XP_E_V1_10.zip |
Description | ADI driver (WinXP/XPe) |