General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL | cTÜV SÜDus NRTL |
Número de material:
VSS112R21.062P-000Descripción:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 16 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass and high AR coating with polarizing filter
| Actualizaciones de hardware de Automation Studio | Versión (fecha) | Descargar |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSS112R21.062P-000) | EXE / 14 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSS112R21.062P-000) | EXE / 14 MB |
| Certificados | Versión (fecha) | Descargar |
|---|---|---|
| EU Declaration Machine Vision System | PDF / 192 KB | |
| U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera | PDF / 254 KB | |
| UK Declaration of Conformity Smart Camera | PDF / 136 KB |
| Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
|---|---|---|
| Smart Camera User's Manual | PDF / 13 MB |
| M-CAD (plantillas mecánicas) | Versión (fecha) | Descargar |
|---|---|---|
| 3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 MB |