General information
Certifications
CE In preparation
UKCA In preparation
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
Electrical properties
Energy efficiency (IE classification)
Power dissipation relative to continuous apparent power IE2 (0,25) 1.2%
IE2 (50,25) 1.3%
IE2 (0,50) 1.3%
IE2 (50,50) 1.4%
IE2 (90,50) 1.5%
IE2 (0,100) 1.6%
IE2 (50,100) 1.7%
IE2 (90,100) 1.9%
Nominal losses in standby mode 24 W
Número de material:
8I96T400150.00-000
Descripción:
ACOPOSinverter P96, 3x 380 to 500 V, 1.5 kW, EMC filter and brake chopper integrated
Accesorios obligatorios
Plug-in modules
8I0IF108.400-6 2x POWERLINK interface, POWERLINK V2, interface module for ACOPOSinverter P96
Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
Certificados Versión (fecha) Descargar
Certificate ACOPOSinverter P96 Safety ZIP / 932 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_P96_vol.3_vol.4 ZIP / 404 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
ACOPOSinverter P96 User´s Manual PDF / 65 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo