Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF2A6 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Display
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rittal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000) |
Gehäuse | |
Material | Edelstahl 1.4301, geschliffen |
Front | |
Trägerrahmen | Edelstahl 1.4301, geschliffen |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Design | B&R Design |
Dichtung | Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube |
Flanschabgang | rückseitig |
Abmessungen | |
Breite | 514 mm |
Höhe | 420 mm |
Tiefe | 78,5 mm |
Gewicht | 10.000 g |
Materialnummer:
5AP92D.1906-I00Beschreibung:
- Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz
Weiterführende Informationen:
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-I00) | EXE / 283 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 9xD - Hygienedesign Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
5AP92D.1906-I00 EPLAN Makro | ZIP / 406 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D und 2D Daten 5AP92D.1906-I00 | ZIP / 839 KB |