Allgemeines
B&R ID-Code | 0x2A0B |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL | in Vorbereitung |
EAC | Ja |
Display
Schnittstellen
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit | |
Typ | Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic |
Frequenz | 13,56 MHz |
Lese-/Schreibreichweite in Luft | ca. 1 bis 3 cm |
Tasten
Leuchtringtasten | 5x B&R Leuchtringtasten |
Leuchtringtasten | |
Farbe |
4x rot, grün, gelb, weiß 1x rot, grün, gelb, blau |
Ausstattung
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rittal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000) |
Gehäuse | |
Material | Edelstahl 1.4301, geschliffen |
Front | |
Trägerrahmen | Edelstahl 1.4301, geschliffen |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Design | B&R Design |
Dichtung | Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube |
Flanschabgang | nach oben und unten |
Abmessungen | |
Breite | 507,2 mm |
Höhe | 369,7 mm |
Tiefe | 141,6 mm (ohne Not-Halt) |
Gewicht | 9.550 g |

Materialnummer:
5AP99D.185C-B62Beschreibung:
- Automation Panel 18,5" FHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AP99D.185C-B62) | EXE / 214 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 9xD - Hygienedesign Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D und 2D Daten 5AP99D.185C-B62 | ZIP / 1 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Key Editor 5AP99D.185C-B62 | ZIP / 70 KB |