Materialnummer Beschreibung
5AP92D.1505-I00 - Automation Panel 15" XGA TFT - Singletouch (analog, resistiv) - 1024 x 768 Pixel - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Rückseitig herausgeführter USB-Port
5AP92D.1906-I00 - Automation Panel 19" SXGA TFT - Singletouch (analog, resistiv) - 1280 x 1024 Pixel - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Rückseitig herausgeführter USB-Port
5AP93D.185B-B62 - Automation Panel 18,5" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port
5AP93D.240C-B62 - Automation Panel 24,0" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port
5AP99D.156B-B62 - Automation Panel 15,6" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit
5AP99D.185B-B62 - Automation Panel 18,5” HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit
5AP99D.185C-B62 - Automation Panel 18,5" FHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit
5AP99D.215C-B62 - Automation Panel 21,5" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo