Offene Robotermechaniken – #Codian4all
Bei Codian Robotics verfolgt B&R von Anfang an eine klare Philosophie: #Codian4all. Dieser Ansatz definiert die industrielle Automatisierung neu – mit leistungsstarker Robotermechanik, die unabhängig vom Controller ist und sich nahtlos in jede Maschinensteuerungsplattform integrieren lässt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotersystemen, die an proprietäre Steuerungen gebunden sind, bieten unsere offenen Mechaniken Maschinenbauern volle Gestaltungsfreiheit.
Dank unserer tiefen Verwurzelung in der Maschinen- und Fabrikautomation kennt B&R die praktischen Anforderungen von OEMs und Endanwendern genau. Dieses Know-how spiegelt sich in der Entwicklung unserer Robotermechaniken und Lösungen wider – konsequent ausgerichtet auf reale Applikationsbedürfnisse.
Für B&R bedeutet #Codian4all:
Maximale Entscheidungsfreiheit
Engineering-Exzellenz
Vertrauensvolle Partnerschaften
Individuelle Automatisierungslösungen
Flexibilität & Individualisierung im Mittelpunkt
B&R Codian Robotics bietet eines der weltweit größten Portfolios an Delta-Robotermechaniken – inklusive marktführender Hygienemodelle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Die Robotermechaniken von Codian können ohne Motoren oder Steuerungen geliefert werden. So haben Konstrukteure die Möglichkeit, ein optimales Setup zu konfigurieren: von der Wahl der Roboter-Serie über den Arbeitsbereich bis hin zu Getrieben und Rotationsachsen – exakt abgestimmt auf die Anforderungen der jeweiligen Applikation.
Mit der Ergänzung um SCARA- und 6-Achs-Varianten wird das etablierte Delta-Portfolio deutlich erweitert. Diese Erweiterung ermöglicht ein noch höheres Maß an Individualisierung: Maschinenbauer können vielfältigere Bewegungsaufgaben lösen, steigende Flexibilitätsanforderungen erfüllen und applikationsspezifische Anforderungen mit passgenauer Robotermechanik umsetzen.
Nahtlose Integration aller Steuerungsplattformen
Das offene mechanische Design von B&R Codian Robotermechaniken unterstützt die Integration in alle gängigen Steuerungsplattformen. Dies schafft maximale Flexibilität in der Automatisierungsarchitektur und ermöglicht eine synchronisierte Maschinenperformance in unterschiedlichsten Umgebungen.
Der plattformunabhängige Ansatz vereinfacht Engineering-Prozesse, reduziert Setup- und Inbetriebnahmezeiten und steigert die Gesamteffizienz – insbesondere bei High-Speed-Pick-and-Place-, Handling- und Montageanwendungen.
Langfristige Partnerschaften als Fundament
Ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie ist das Engagement für langfristige Partnerschaften mit führenden Anbietern von Steuerungsplattformen. Neben unserem perfekt abgestimmten Setup auf B&R Machine-Centric Robotics haben wir nachhaltige Kooperationen aufgebaut mit:
- Omron Automation
- SEW Eurodrive
Diese Partnerschaften unterstreichen unser Bekenntnis zu Offenheit, Interoperabilität und gemeinsamer Innovation.
Weltweit im Einsatz – Vertrauen durch Erfahrung
Unsere installierte Basis umfasst tausende Roboter, die weltweit auf allen führenden Steuerungssystemen betrieben werden – darunter:
Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation, Yaskawa, Keba Automation, SigmaControl, ABB Pickmaster, Mitsubishi, SEW Eurodrive, KEB und Omron.
Innovation ermöglichen
Durch die Entkopplung des mechanischen Designs von den Steuerungssystemen schafft B&R Codian Robotics eine offene Automatisierungslandschaft, in der Innovation gedeihen kann. Maschinenbauer sind nicht durch geschlossene Architekturen eingeschränkt und können Komponenten frei kombinieren, die Leistung optimieren und Kosten steuern – bei gleichbleibend hohen Standards in Präzision und Zuverlässigkeit.