[textmedia]
Pilotphase Q3/2026
Codian AR ist ein 6-achsiger kinematische Roboter von B&R. Das Produkt wurde für komplexe Handhabungs- und orientierungssensitive Aufgaben entwickelt und bietet eine integrierte Roboterlösung innerhalb von Maschinen oder Maschinenlinien. Dies reduziert die Komplexität der Maschine und erhöht gleichzeitig ihre Leistung. Für Maschinenbauer trägt dies dazu bei, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Gesamtentwicklungskosten zu senken.
Was den Codian AR auszeichnet, ist die nahtlose Integration des Roboters in die Maschinenanwendung. Die Plug-&-Play-Einrichtung bedeutet minimalen Konfigurationsaufwand und einfache Programmierung direkt ab Werk. Der Roboter ist äußerst vielseitig und eignet sich für Handhabungs-, Sortier- und Montageaufgaben in einer Vielzahl von Branchen, darunter Konsumgüter, Kunststoffe, Pharmazeutika, Metalle und Elektronikfertigung.
Alle Vorteile auf einen Blick
Maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit
Ein 6-Achs-Roboter kann sich frei in alle Richtungen bewegen (Linearbewegungen + Dreh- und Kippbewegungen). Dadurch erreicht er komplexe Positionen auch in engen Räumen – ideal für Schweißen, Montage, Maschinenbeschickung, Verpackung und mehr.
Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
6-Achs-Roboter bieten exakte Positionierung bei hoher Wiederholgenauigkeit. Das sorgt für konstante Qualität in Prozessen, in denen jeder Millimeter zählt – z. B. in der Elektronik-, Automotive- oder Präzisionsfertigung.
Große Anwendungsvielfalt und Erweiterbarkeit
Ein einziger Roboter kann zahlreiche Aufgaben übernehmen – vom Handling über Palettieren bis zur optischen Prüfung oder Oberflächenbearbeitung. Dank verschiedenster Werkzeuge und Programmiermöglichkeiten ist ein 6-Achs-Roboter die universellste Automatisierungslösung.
Overview Codian AR Series
Codian AR 100-Serie
Mit ihrem kompakten Design und der integrierten Kabelführung gewährleistet die Codian AR 100 eine mühelose Installation und nahtlose Integration – selbst in Umgebungen mit äußerst beengten Platzverhältnissen.
Codian AR 200-Serie
Mit der Schutzart IP65 ist der Codian AR 200 für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt – er ist beständig gegen Staub, Ölnebel und hohe Luftfeuchtigkeit. Er eignet sich ideal für Maschinenbedienung, Sortierung und Montage und gewährleistet zuverlässige Leistung, wo andere Geräte versagen.
Codian AR 300-Serie
Die AR 300-Serie bietet außergewöhnliche Präzision durch ein Design, das hohe Steifigkeit mit leichter Bauweise kombiniert. Ihr robustes Handgelenk bietet überragendes Drehmoment, Trägheit und Steifigkeit und gewährleistet so kompromisslose Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
Codian AR 400-Serie
Die Codian AR 400-Serie vereint Stärke und Vielseitigkeit mit einer Nutzlast von 12 kg und einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 1400 mm – und bietet damit einen großen Arbeitsbereich und eine außergewöhnliche Tragfähigkeit. Ihr vollständig geschlossenes, kompaktes Design nimmt nur 260 x 260 mm ein und bietet gleichzeitig hervorragenden Staub- und Wasserschutz für anspruchsvolle Anwendungen.
Codian AR 100 series
AR 100-3/600
- Max payload: 3kg
- Reach: 593mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP40
- Cleanroom Class: N/A
Codian AR 200 series
AR 200-8/700
- Max payload: 8kg
- Reach: 713 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: N/A
AR 200-8/900
- Max payload: 8kg
- Reach: 911 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: N/A
Codian AR 300 series
AR 300-10/700
- Max payload: 10kg
- Reach: 712 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: ISO 4
AR 300-10/900
- Max payload: 10kg
- Reach: 910 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: ISO 4
AR 300-10/1100
- Max payload: 10kg
- Reach: 1142 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: ISO 4
Codian AR 400 series
AR 400-8/1300
- Max payload: 8kg
- Reach: 1291 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: N/A
AR 400-12/900
- Max payload: 12kg
- Reach: 944 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: N/A
AR 400-12/1400
- Max payload: 12kg
- Reach: 1391 mm
- Mounting: Floor, Upside-Down, Wall
- Axes: 6
- IP rating: IP65 / 67 (Wrist)
- Cleanroom Class: N/A